ZHCUCZ2B March   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2配置详细信息
    1. 2.1 散热器使用情况
    2. 2.2 电源连接
    3. 2.3 输入和输出连接
    4. 2.4 输出电流限制
    5. 2.5 电源控制模式
    6. 2.6 裸片温度和输出电流读数
  7. 3快速入门说明
    1. 3.1 进行基本评估所需的设备
    2. 3.2 标准交流或直流评估的步骤
    3. 3.3 使用多个电源
    4. 3.4 TI 评估设置图像
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6Revision History

标准交流或直流评估的步骤

  1. 配置电源输出以生成 ±6V 至 ±30V 之间的电压。建议使用 ±25V 等值进行基本评估。
  2. 在电源输出关闭的情况下,将正输出连接到 EVM VCC 输入,将负输出连接到 EVM VEE 输入,并将公共接地点连接到 EVM GND 输入。
  3. 确保电源控制开关设置为 VDD 或 FLAG 位置。
  4. 打开电源。电源电流的读数约为 30mA。电流值会随着电源电压略微变化。
  5. 向 EVM 上的 IN+ SMA 连接器提供交流或直流 10mV 输入信号。
  6. 使用直流输入信号时,将万用表连接到 OUT SMA 连接器;使用交流输入信号时,将示波器连接到 OUT SMA 连接器。
  7. 输出电压的读数约为 50mV。
  8. 根据需要增加或减小输入电压。
警告: 如果使用的负载导致器件输出大量电流,那么增加输入电压可能会导致器件显著发热。驱动大量输出电流时,请安装散热器,否则器件容易遭到损坏。TI 建议始终使用散热器,以免器件意外损坏。

表 3-1 显示了标准 EVM 配置的简单直流输入和输出测量列表,如 图 4-1 所示。

表 3-1 THS3470 EVM 直流输入和输出测量
输入电压 (V) 输出电压 (V)
-4 -20.0
-2 -9.98
-1 -4.99
-0.5 -2.51
-0.1 -0.51
0.1 0.48
0.5 2.48
1 4.96
2 9.95
4 19.9