ZHCUCW2 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 TUSB1044AEVM
    2. 2.2 TUSB1044AEVM 配置
      1. 2.2.1 TUSB1044A EVM 默认跳线和开关配置
      2. 2.2.2 TUSB1044A EQ 控制
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 USB3.2 x2 配置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TUSB1044AEVM 原理图
    2. 3.2 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

说明

TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C® 交替模式转接驱动器开关。这款线性转接驱动器与协议无关,能够支持 USB Type-C® 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。在 USB3.2 x2 模式下运行时,TUSB1044A 还支持高达 20Gbps 的 USB 3.2 数据速率。