ZHCUCW2 March 2025
配置为 USB 3.2 x2 模式的 TUSB1044A 可确定链路是在 USB 3.2 x2 模式还是在 USB 3.2 x1 模式下运行。充当 USB 3.2 x1 端口的端口称为配置通道。配置通道的确定完全基于 Type-C 方向。对于正常方向 (FLIP = L),端口 1 是配置通道。对于翻转的方向 (FLIP = H),端口 2 是配置通道。
在 GPIO 模式下,当以下所有条件都成立时,TUSB1044A 在 USB3.2 x2 模式下启用:DIR1 引脚 = H、DIR0 引脚 = L 或 H、CTL0 引脚 = H 且 CTL1 引脚= H。FLIP 引脚 = L 或 H。
在 I2C 模式下,默认禁用 USB3.2 x2模式。如果满足以下任一条件,则在 I2C 模式下启用 USB3.2 x2: