ZHCUCW2 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 TUSB1044AEVM
    2. 2.2 TUSB1044AEVM 配置
      1. 2.2.1 TUSB1044A EVM 默认跳线和开关配置
      2. 2.2.2 TUSB1044A EQ 控制
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 USB3.2 x2 配置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TUSB1044AEVM 原理图
    2. 3.2 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单

表 3-1 列出了 TUSB1044EVM 物料清单 (BOM)。

表 3-1 TUSB1044A 物料清单
条目数量参考器件封装制造商制造商器件型号说明
18

C1、C2、C7、C8、C11、C12、C13、C14

220nFc0201TDK CorporationC0603X5R1A224K电容,陶瓷,0.22UF,10V,X5R,0201

2

8

C3、C4、C5、C6、C9、C10、C15、C16

330nF

c0201TDK Corporation

C0603X5R1A334K

电容,陶瓷,330nF,10V,X5R,0201

3

1C1710uFc0805SamsungCL21B106KOQNNNE电容,陶瓷,10UF,16V,X7R,0805
43C18、C19、C201uFc0201Murata Electronics North AmericaGRM033R60J105MEA2D电容,陶瓷,1UF,6.3V,X5R,0201
54

C21、C22、C23、C37

0.1uFc0201Murata Electronics North AmericaGRM033R61A104ME15D电容,陶瓷,0.1UF,10V,X5R,0201
61C2422uFc0201Taiyo YudenJMK212BJ226KG-T电容,陶瓷,0.1UF,10V,X5R,0201
71C2522uFc0805SamsungCL21A226MAYNNNE电容,陶瓷,22UF,6.3V,X5R,0805

8

1

34

10UF

c0805

Samsung

CL21B106KOQNNNE

电容,陶瓷,10UF,6.3V,X5R,0805

9

2C36、C391uFc0805SamsungCL21B105KOFNNNE电容,陶瓷,22UF,6.3V,X5R,0805
10

2

D1.D7肖特基

NXP

PMEG3050EP,115二极管肖特基 30V 5A SOD128
11

3

D2、D3、D4绿色led0805Lite-On IncLTST-C170KGKTLED 绿色 CLEAR 0805 SMD
12

8

JMP2、JMP3、JMP4、JMP5、JMP6、JMP7、JMP8、JMP9

HDR3X2 .1X.1

berg2x3tee

3M

961103-6404-ARHDR_THVT_2X3_254_871
13

6

J1、J2、J3、J4、J8、J10CON02HDR_THVT_1x2_100_MSamtec IncHTSW-102-07-G-S2 位接头连接器,穿孔
141J5DC_PWR_JACKpj-202ahCUIPJ-202AH连接器电源插孔 2mm X 5.5mm 弯曲引脚
151LB1标签

矩形

3MTHT-14-423-10PCB 标签 0.650"(高)x 0.200"(宽)

16

4M1、M2、M3、M4NY PMS 440 005 PH螺钉B&F 紧固件NY PMS 440 0050 PH40x0.5 英寸尼龙

17

4M5、M6、M7、M81902E螺柱Keystone1902E螺柱

18

1

PCB1

HSDC189

不限

19

1P1Wurth 632712000021usb-c_smrt_632_712_000_b6_b7Wurth Electronics Inc632712000021连接器插头 USB TYPE C SMD

20

1P2JAE DX07S024JJ2USB-C_SMRT_DX07S024JJ2JAE ElectronicsDX07S024JJ2R1300CONN RCPT USB3.1 TYPEC SMD R/A
21

2

R1、R2DNI - 0Ωr0402YageoRC0402JR-070RL电阻,SMD,0.0Ω,跳线,1/16W,0402
2213R3、R4、R5、R6、R7、R8、R19、R24、R25、R26、R29、R30、R351Kr0402Vishay DaleCRCW04021K00FKED电阻 SMD 1KΩ 1% 1/16W 0402
238

R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18

4.7Kr0402Panasonic Electronic ComponentsERJ-2RKF4701X电阻 SMD 4.7KΩ 1% 1/16W 0402
248R21、R27、R28、R31、R32、R34、R37、R70100Kr0402

Yageo

RC0402FR-07100KL电阻 SMD 100KΩ 1% 1/5W 0402
25

2

R9、R1020Kr0402Vishay DaleCRCW040220L0FKED电阻 SMD 20KΩ 1% 1/10W 0402

26

1

R331Kr0402Panasonic Electronic ComponentsERJ-2GEJ102X电阻 SMD 1KΩ 1% 1/10W 0402

27

2

R40、R710Ωr1206Vishay DaleCRCW12060000Z0EA电阻,SMD,0.0Ω,跳线,1/4W,1206

28

1

R41330Ωr1206Yageo

RC0603FR-07330RL

电阻 SMD 330Ω 1% 1/10W 0603

29

1

R46

1.8kΩ

r0603Panasonic Electronic ComponentsERJ-2RKF1801X电阻,SMD,1.8kΩ,跳线,1/10W,0402
30

1

R650Ωr0402Panasonic Electronic Components

ERJ-1GN0R00C

电阻,SMD,0.0Ω,跳线,1/10W,0402
311R66DNI - 0Ωr0402Panasonic Electronic ComponentsERJ-1GN0R00C电阻,SMD,0.0Ω,跳线,1/10W,0402
32

1

R67

75Ω

r0402YageoRC0603JR-0775RL电阻,SMD,75Ω,跳线,1/10W,0402
33

1

R68

DNI-75Ω

r0402YageoRC0603JR-0775RL电阻 SMD 75Ω 1% 1/10W 0402
34

1

R691Kr0402Vishay DaleCRCW04021K00FKED电阻 SMD 1KΩ 1% 1/10W 0402
352R72、R73

DNI-2M

r0402Panasonic Electronic ComponentsERJ-2GEJ205X电阻 SMD 2MΩ 1% 1/10W 0402

36

12SHNT1、SHNT2、SHNT3、SHNT4、SHNT5、SHNT6、SHNT7、SHNT8、SHNT9、SHNT10、SHNT11、SHNT12QPC02SXGN-RC0.1Sullins Connector SolutionsQPC02SXGN-RC连接跳线短接 0.100" 金色

37

1SW18-POS 50-MIL SMTSW_SMVT_SPST_TDA08C&K ComponentsTDA08H0SB1开关滑动式 DIP SPST 25MA 24V

38

1U1TUSB1044A40 引脚 QFN德州仪器 (TI)TUSB1044ARNQUSB Type-C DP 交替模式,10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关

39

2U4、U5

PUSB3FR4

dqa0010a德州仪器 (TI)TPD4E02B04DQAR适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 4 通道 ESD 保护二极管

40

1

U6

TUSB211Argy_s-pvqfn-n14德州仪器 (TI)TUSB211AUSB 2.0 高速信号调理器
411

U8

TPS7A4533

dsg德州仪器 (TI)TPS62082DSGT采用 2mm x 2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器3.3V 输出电压(最小值)