ZHCUCW2 March 2025
默认情况下,为 TUSB1044A 配置提供了以下接头。用户必须根据系统中每个通道的损耗量来优化配置设置。
| 参考指示符 | JMP控制寄存器 | 配置 |
|---|---|---|
| J1 | CTL0/SDA | 无连接 |
| J2 | FLIP/SCL | 无连接 |
| J3 | HPDIN | 无连接 |
| J4 | VCC 隔离 | 无连接 |
| J8 | CD1 | 无连接 |
| J10 | 1044_IO | 无连接 |
| JMP2 | DEQ1 | 引脚 5-6 上的分流器 (GND) |
| JMP3 | DEQ0 | 悬空 |
| JMP4 | UEQ1/A1 | 引脚 5-6 上的分流器 (GND) |
| JMP5 | UEQ0/A0 | 引脚 1-2 上的分流器 (VCC) |
| JMP6 | CFG1 | 引脚 3–4 上的分流器 (20K PD) |
| JMP7 | CFG0 | 引脚 5-6 上的分流器 (GND) |
| JMP8 | VIO_SEL | 引脚 5-6 上的分流器 (GND) |
| JMP9 | I2C_EN | 引脚 5-6 上的分流器 (GND) |
| SW1 位置 | 控制信号 | 配置 |
|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SWAP | 关闭 |
| 3 | SLP_S0# | 打开 |
| 4 | DIR1 | 关闭 |
| 5 | DIR0 | 关闭 |
| 6 | CTL1 | 关闭 |
| 7 | CTL0/SDA | 打开 |
| 8 | FLIP/SCL | 关闭 |