ZHCUCW2 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 TUSB1044AEVM
    2. 2.2 TUSB1044AEVM 配置
      1. 2.2.1 TUSB1044A EVM 默认跳线和开关配置
      2. 2.2.2 TUSB1044A EQ 控制
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 USB3.2 x2 配置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TUSB1044AEVM 原理图
    2. 3.2 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

TUSB1044A 是一款基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动器开关,支持高达 10Gbps 的数据传输速率,适用于下行端口(主机)或上行端口(器件)。本指南介绍了如何启动 EVM,并包括原理图,可用作 TUSB1044A 器件线缆实施方案的参考。此 EVM 旨在展示 TUSB1044A 的 SuperSpeed 和 SuperSpeed+ USB3.2 x2 功能。