ZHCUCU5 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 EVM 模拟输入
    3. 2.3 ADC 电路
    4. 2.4 跳线信息
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 层图
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

器件信息

有关完整规格,请参阅 ADC168M102R-SEP 数据表。

器件规格 值
封装尺寸 5mm x 5mm
工作温度范围 -55°C 至 125°C
AVDD 电源电压 半时钟模式 2.7V 至 5.5V
全时钟模式 4.5V 至 5.5V
DVDD 电源电压 3V 和 3.3V 电平 2.3V 至 3.6V
5V 电平,仅限半时钟模式 4.5V 至 5.5V