ZHCUCU5 February 2025
ADC168M102R-SEP 可接受差分和伪差分输入(以 CMx 引脚为基准)。图 2-2 显示了差分模式下 ADC168M102R-SEP 的输入范围。
由于 EVM 实现,建议以 200ksps 或更低的采样率运行,以获得最佳性能。
图 2-3 显示了采用 OPA4H014-SEP 运算放大器的信号调节电路的一个差分通道。输入连接到通道 A 的接头 J2 和通道 B 的接头 J1。CMx_EXT 引脚(J1[9] 和 J2[9])可用于为 ADC168M102R-SEP 的 CMA 和 CMB 引脚提供外部输入。跳线 JP1和 JP2 应位于“CMx_EXT”位置,其中“x”是相应的通道,以将 CMx_EXT 输入从接头 J1 和 J2 路由到 ADC。
可选配差分滤波电容器(C9、C10、C11 和 C14),默认情况下未组装。