ZHCUCU5 February 2025
图 2-1 显示了 TPS73801-SEP 低压降 (LDO) 稳压器的电路。PHI 控制器为 TPS73801-SEP LDO 提供 5.5V 电压。TPS73801-SEP 将来自 PHI 的 5.5V 调节到 5V,并提供干净的 5V 信号。ADC168M102R-SEP 使用 5V 信号为 AVDD 电源供电。移除电阻器 R32 以禁用 TPS73801-SEP 的输出。移除电阻器 R34 以断开 TPS73801-SEP 的输出,并为 TP2 提供外部 AVDD 源。
DVDD 由 PHI 控制器板通过 USB 直接供电。移除电阻器 R19 以断开来自 PHI 的 DVDD,并为 TP3 提供外部 DVDD 源。
需要使用外部双极电源来满足 OPA4H014-SEP 放大器的共模电压要求和相对于电源轨限制的输出摆幅。OPA4H014-SEP 具有 ±0.1μV/V 的良好电源噪声抑制比,因此无需额外的稳压器。
OPA_V+ 必须介于 6V 和 10V 之间才能使输入信号达到 ADC168M102R-SEP 的正满量程范围。OPA_V- 必须介于 -10V 和 -0.35V 之间才能使输入信号达到接近 0V 的值。