ZHCUCU5 February 2025
| 参数 | 条件 | 值 | |
|---|---|---|---|
| 温度 | 自然通风条件下的建议工作温度范围 (TA) | 15°C ≤ TA ≤ 35°C | |
| AVDD | 默认值 | 5V(标称值) | |
| 外部(移除了 R34) | 2.7V ≤ AVDD ≤ 5.5V | ||
| DVDD | 默认值 | 3.3V(标称值) | |
| 外部(移除了 R19) | 2.3V ≤ DVDD ≤ 5.5V | ||
| 外部 OPA_V- | 施加在 J3[1] 或 J4[1] 上 | -10V ≤ OPA_V- ≤ 0.35V | |
| 外部 OPA_V+ | 施加在 J3[3] 或 J4[3] 上 | 6V ≤ OPA_V+ ≤ 10V | |
| VREF | 内部基准电压 | 2.5V | |
| 外部基准电压(施加在 JP1[1] 或 JP2[1] 上) | 2.485V ≤ VREF ≤ 2.525V | ||
| VIN | 绝对输入电压 | CHxxx 至 AGND | –0.1V ≤ VIN ≤ AVDD + 0.1V |
| FSR | 满标量程模拟输入范围 | (CHxxP – CHxxN) 或 CHxx 至 CMx | -VREF ≤ FSR ≤+VREF |
| 采样速率 | 根据设计建议的最大采样率 | 200ksps | |