ZHCUCT7A February   2025  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 开关频率
      2. 2.2.2 设计尺寸
      3. 2.2.3 栅极电阻器
      4. 2.2.4 输出纹波
      5. 2.2.5 FET 放置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7H5004-SP
      2. 2.3.2 TPS7H6023-SP
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 效率图
      2. 3.3.2 波特图
      3. 3.3.3 开关
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 栅极信号
      6. 3.3.6 启动序列
      7. 3.3.7 负载瞬态
      8. 3.3.8 热像图
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

TPS7H6023-SP

TPS7H60x3-SP 系列耐辐射保障 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率应用而设计。该系列包括 TPS7H6003-SP(200V 等级)、TPS7H6013-SP(60V 等级)和 TPS7H6023-SP(22V 等级)。这些驱动器具有可调节死区时间功能、30ns 低传播延迟,以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧 LDO,无论电源电压如何,都能确保驱动电压为 5V。TPS7H60x3-SP 驱动器都具有分离栅输出,可独立灵活地调节输出的导通和关断强度。

TPS7H60x3-SP 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入来控制。在 PWM 模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,用户可以调节每个边沿的死区时间。

栅极驱动器还提供用户可配置的输入互锁功能,在独立输入模式下作为防击穿保护。当两个输入同时导通时,输入互锁不允许两个输出同时导通。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,从而可以在多种不同的转换器配置中使用该驱动器。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。

该器件还可采用 TPS7H60x5-SEP 和 TPS7H60x5-SP 塑料封装。