ZHCUCT7A February 2025 – March 2025
TIDA-010958 参考设计使用 TPS7H5004-SP 脉宽调制 (PWM) 控制器和 TPS7H6023-SP 栅极驱动器来创建同步降压转换器。这种设计可将 12V 电源轨转换为 0.8V 电源轨,适用于大电流 FPGA 设计,并可专门满足 AMD Versal™AI Core XQRVC1902 内核电源轨的稳压要求。单个 TPS7H5004-SP 可为两个不同的 TPS7H6023-SP 器件提供 PWM 输出,这些器件可切换同步降压转换器的 FET,从而在输出端提供电压和电流。每个功率级可提供 40A 的电流,最高可提供 80A 的总电流。每个栅极驱动器均可驱动一个高侧 FET 和三个低侧 FET。此参考设计使用航天级 GaN FET 和 GaN 栅极驱动器。