ZHCUCT7A February   2025  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 开关频率
      2. 2.2.2 设计尺寸
      3. 2.2.3 栅极电阻器
      4. 2.2.4 输出纹波
      5. 2.2.5 FET 放置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7H5004-SP
      2. 2.3.2 TPS7H6023-SP
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 效率图
      2. 3.3.2 波特图
      3. 3.3.3 开关
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 栅极信号
      6. 3.3.6 启动序列
      7. 3.3.7 负载瞬态
      8. 3.3.8 热像图
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

热像图

图 3-12图 3-14图 3-15 显示了 TIDA-010958 电路板顶部在不同负载电流下(每次电流一分钟后)的热性能。

TIDA-010958 顶视图、12V 输入、0.8V 输出 (30A)图 3-13 顶视图、12V 输入、
0.8V 输出 (30A)
TIDA-010958 顶视图、12V 输入、0.8V 输出 (80A)图 3-15 顶视图、12V 输入、
0.8V 输出 (80A)
TIDA-010958 顶视图、12V 输入、0.8V 输出 (60A)图 3-14 顶视图、12V 输入、
0.8V 输出 (60A)