ZHCUCR8 January   2025 LMG3650R070

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG3650EVM-115 子卡型号
    2. 2.2 LMG3650EVM-115 子卡引脚说明
    3. 2.3 LMG3650EVM-115 子卡方框图
    4. 2.4 LMG3650EVM-115 故障
    5. 2.5 LMG3650EVM-115 自举模式
    6. 2.6 LMG3650EVM-115 散热器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设备
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

位号 说明 器件型号 数量
C1, C11 电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 TMK316AB7106KLHT 2
C2、C3 电容,陶瓷,0.1µF,6.3V,±10%,X7R,0603 KGM15AR70J104KM 2
C4_2、C9、C10、C13_2、C22、C23 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0402 C1005X7R1H104K050BB 6
C5、C7、C8、C66 电容,陶瓷,6.8nF,1000V,C0G,5%,焊盘 SMD,1210,+125°C,汽车 T/R CGA6M1C0G3A682J200AE 4
C6、C14 电容,陶瓷,68pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 C1005C0G1H680J050BA 2
C17、C19、C20、C21、C38 0.03µF ±10% 1000V (1kV) 陶瓷电容器 C0G/NP0 1812(4532 公制) C1812C303KDGLCAUTO 5
C30、C41 电容,陶瓷,10μF,25V,X7S,10%,焊盘 SMD,0805,+125°C,汽车 T/R CGA4J1X7S1E106K125AC 2
C31、C36、C37 电容,陶瓷,4.7µF,25V,±10%,X6S,AEC-Q200 2 级,0603 GRT188C81E475KE13D 3
C33、C35 电容,陶瓷,4.7µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 GCM21BR71C475KA73L 2
C40 电容,陶瓷,43pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 GCQ1555C1H430JB01D 1
CdrvB、CdrvT、CrcB、CrcT 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 GCM1555C1H220JA16D 4
D1 二极管,肖特基,650V,1A,SMB GB01SLT06-214 1
D2、D3 桥接整流器、单相肖特基、 40V 表面贴装 MBS KMB24STR 2
H1 散热器,阳极氧化致黑,35mm x 50mm,高 20mm,具有推针和弹簧 S05MZZ13 1
H2 热界面材料 GR80A-0H-50GY 1
HV,PGND,SW,TP3,TP5,TP6 3621-0-32-15-00-00-08-0 6
J1 接头,100mil,6x2,金,R/A,TH TSW-106-08-G-D-RA 1
L3、L4 2 路共模扼流圈,表面贴装,90Ω @ 100MHz 400mA DCR 190mΩ ACM2012-900-2P-T001 2
LBL1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10 1
R1 电阻,0,5%,0.333W,AEC-Q200 0 级,0805 CRCW08050000Z0EAHP 1
R3、R4 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06030000Z0EA 2
R7、R16 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW040249R9FKED 2
R19 电阻,300,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW0402300RJNED 1
RdrvB、RdrvB2、RdrvT、RdrvT2 电阻,20k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 ERJ-2GEJ203X 4
RonB1、RonT1、RssB、RssT 电阻,9.1,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04029R10JNED 4
T1、T2 变压器,105µH,TH 750315371 2
TP2 测试点,SMT S2751-46R 1
U1、U3 LMG3650R025 LMG3650R025 2
U2、U4 3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器,D0008B (SOIC-8) UCC5350SBDR 2
U5、U6 变压器驱动器 PMIC SOT-23-6 SN6505BQDBVTQ1 2
U7、U8 通用双通道功能隔离器 ISO6521REU 2
U9、U11 100mA,30V,固定输出,线性电压稳压器,DBZ0003A (SOT-23-3) TLV76050DBZR 2