ZHCUCR8 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG3650EVM-115 子卡型号
    2. 2.2 LMG3650EVM-115 子卡引脚说明
    3. 2.3 LMG3650EVM-115 子卡方框图
    4. 2.4 LMG3650EVM-115 故障
    5. 2.5 LMG3650EVM-115 自举模式
    6. 2.6 LMG3650EVM-115 散热器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设备
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

LMG3650EVM-115 子卡型号

LMG3650R070 属于采用 TOLL 封装的 TI GaN 器件系列,可为引脚 7 提供不同的 Rdson 值和不同的特性功能。其命名约定如下。

LMG365XR0##

表 2-1 引脚 7 功能
X 引脚 7 功能
0 GND
1 LDO5V
6 ZVD
7 ZCD
表 2-2 Rdson
## Rdson
25 25mΩ
35 35mΩ
70 70mΩ

有两种 EVM 支持该系列器件。

表 2-3 EVM 型号
EVM 器件 EVM 样式
LMG3650EVM-113 LMG3650R025 1
LMG3650EVM-114 LMG3650R045 1
LMG3650EVM-115 LMG3650R070 1
LMG3650EVM-122 LMG3651R025、LMG3656R025、LMG3657R025、LMG3651R035、LMG3656R035、LMG3657R035、LMG3651R070、LMG3656R070、LMG3657R070 2

样式 1 EVM 支持 LMG3650R0## 器件,其中引脚 7 连接到 GND。样式 2 EVM 能够支持 LMG3651R0##、LMG3656R0## 和 LMG3657R0## 器件,其中引脚 7 配置为 LDO5V、零电压检测 (ZVD) 或零电流检测 (ZCD)。这两种样式 EVM 的 Rdson 值可互换。