ZHCUCR8 January 2025
直流电压源:能够为 EVM 的输入提供高达 520V 的电压。
直流偏置源:能够提供高达 1.5A 的 12V 输出。
函数发生器:能够提供 0V 至 5V 方波输出,其占空比和频率在工作范围内可调。
示波器:能够以至少 200MHz 的频率运行。要实现精确测量,需要 1GHz 或更高频率的示波器和具有短接地弹簧的探头。
直流万用表:能够进行 650V 测量,适用于确定运行情况和效率(如果需要)。
直流负载:在电流模式中能够以高达 20A 的电流实现 650V 运行。
风扇:散热器背面安装了一个专用冷却风扇。如果需要更好的冷却效果,可以再对着 EVM 安装一个风扇。