ZHCUCR8 January 2025
LMG3650EVM-115 安装了散热器用于散热。LMG3650R070 通过器件底部的冷却焊盘进行冷却。热量通过 PCB 中的过孔传递到 PCB 背面裸露的铜。这些过孔将被填充并加盖 (IPC-4761 Type-7),使焊料不会填入其中,从而在 LMG3650R070 下面产生焊料空洞。有一种电气隔离热界面材料,用于将散热器热连接到 PCB。
散热器安装了一个风扇,以改善散热性能。LMG342X-BB-EVM 可通过将风扇插入接头 J15 来为风扇供电。对于其他主板,风扇可以插入永久电源。风扇通过 12V 电源供电(红色 – 12V,黑色 – 接地,黄色 – 无连接)。