ZHCUCQ9 January 2025 TAS5802 , TAS5815
此处理流程支持最高 96kHz 的内部采样速率,因此被视为真正的 96kHz 流程。此流程适用于立体声扬声器,其中 2 频带 DRC 对左声道和右声道使用独立的系数。可以在左右声道之间单独调整 14 个双二阶滤波器 (BQ) 库中的左和右双二阶滤波器。
图 2-1 展示了此流程的信号路径。以下各区块对应于 PPC3 GUI 中的函数。