ZHCUCQ9 January 2025 TAS5802 , TAS5815
自动增益限制器 (AGL) 是一种反馈机制,可用于在指定限制范围内自动控制音频信号幅度或动态范围。自动增益限制是通过使用 AGL 输出端的 alpha 滤波器能量结构来感应音频信号强度,然后根据信号强度是高于还是低于定义的阈值来调整增益来实现的。AGL 做出的三个决策是:启用、禁用或不执行任何操作。AGL 启用或禁用的速率分别取决于起音时间和释放时间设置。
图 3-16 展示了 AGL 调优窗口。默认情况下,AGL 处于禁用状态,可通过点击右上角的“开/关”开关启用。
图 3-16 AGL 调优窗口
图 3-17 AGL 起音和释放