ZHCUCQ9 January 2025 TAS5802 , TAS5815
此处理流程支持采用最高内部采样速率 96kHz 的 1.1 扬声器配置,因此被视为真正的 96kHz 流程。它适用于高频扬声器和低音扬声器组合,其中两个声道具有不同的处理选项。可分别调节高频扬声器和低音扬声器之间 14 个 BQ 库中的左 BQ 和右 BQ。
图 2-9 展示了此流程的信号路径。以下各区块对应于 PPC3 GUI 中的函数。