ZHCUCQ9 January 2025 TAS5802 , TAS5815
TAS5815 和 TAS5802 的处理流程是基于几种常见的配置生成的,主要是围绕放大输出的数量和类型。表 1-1 展示了可用处理流程和 PPC3 GUI 支持的用例。
| 模式 | 也称为 | 放大器输出配置 | PPC3 GUI 中的符号 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 立体声 | 一个器件可驱动两个立体声全频扬声器 | ![]() |
| 单声道 | 1.0 | 单一信号(由通过将两个输出通道并联到单个通道中创建的单一输出发送的一个或两个输入信号生成)通常用于驱动更高的功率。仅适用于 TAS5815。 | ![]() |
| 单声道 | 1.1 | 两个输入通道混合成一个通道。一个器件在一个通道上驱动高音扬声器,在另一个通道上驱动低音扬声器。 | ![]() |