ZHCUCO9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0L1117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 21
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

说明

MSPM0L1117 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0L1117 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块。LaunchPad 套件包含在 MSPM0Lx11x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试探针。该板还具有多个板载按钮、多个 LED 和一个 RGB LED。

MSPM0L1117 是一款 Arm®Cortex® 32 位 M0+ CPU,频率高达 32MHz。该器件具有 128KB 双组闪存和 16KB SRAM,还具有高性能模拟外设,例如具有总计多达 13 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)、可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF) 和集成温度传感器