ZHCUCO9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0L1117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 21
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

物料清单 (BOM)

位号

数量

说明

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

MCU150

不限

C1

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,6.3V,+/-20%,X5R,0603

GRM188R60J106ME84

MuRata

C2

1

0.1μF

电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X5R,0402

GRM155R61H104ME14D

MuRata

C3

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X5R,0402

GRM155R60J474KE19D

MuRata

C5

1

0.01uF

电容,陶瓷,0.01µF,16V,+/- 10%,X5R,0402

GRM155R61C103KA01D

MuRata

C7、C8

2

1µF

1µF ±10% 6.3 V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

8.85E+11

Wurth Electronics

C9、C10

2

22pF

电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

GRM1555C1H220JA01D

MuRata

C11、C15、C16、C18、C22、C25、C26、C31、C36、C37、C42

11

0.1μF

电容,陶瓷,0.1µF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R70J104KA01D

MuRata

C12、C13、C14、C20、C24

5

0.01uF

电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0402

GRM155R71E103KA01D

MuRata

C17、C19、C23、C50

4

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X5R,0402

C1005X5R1E105K050BC

TDK

C21、C51

2

2.2uF

电容,陶瓷,2.2µF,6.3V,+/-10%,X5R,0402

GRM155R60J225KE95D

MuRata

C27、C28

2

12pF

电容,陶瓷,12pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

GRM1555C1H120JA01D

MuRata

C29、C32

2

33pF

电容,陶瓷,33pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

GRM1555C1H330JA01D

MuRata

C30、C34

2

4.7uF

电容,钽,4.7μF,16V,+/-10%,4Ω,SMD

TAJA475K016RNJ

AVX

C33

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

GCM155R71H102KA37D

MuRata

C35、C41

2

4.7uF

电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/- 10%,X5R,0603

GRM188R61C475KAAJ

MuRata

C38

1

47uF

电容,陶瓷,47μF,6.3V,+/-20%,X5R,0603

GRM188R60J476ME15D

MuRata

C39、C40

2

0.22uF

电容,陶瓷,0.22uF,16V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71C224KA12D

MuRata

C48

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X5R,0603

C0603C225K8PACTU

Kemet

C49

1

3300pF

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H332KA01D

MuRata

C52

1

4700pF

电容,陶瓷,4700pF,25V,+/-10%,X5R,0402

GRM155R61E472KA01D

MuRata

D1、D2

2

40V

二极管,肖特基,40V,0.12A,AEC-Q101,SOT-323

BAS40-05W,115

Nexperia

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

H1、H2

2

垫片支架,尼龙 66

MAE-10

Kang Yang

IC1

1

精密微功耗并联电压基准、0.5% 精度、2.5V、15ppm/°C、15mA、-40°C 至 85°C、5 引脚 SC70 (DCK)、绿色环保(RoHS,无锑/溴)

LM4040C25IDCKR

德州仪器 (TI)

IC2

1

2.7V-4V 双路输入/单路输出 MOSFET,0.5A 主输入/0.1A 辅助输入,低电平有效使能端,通信温度,DBV0005A (SOT-23-5)

TPS2102DBVR

德州仪器 (TI)

IC3、U2

2

用于高速数据接口的低电容、6 通道 +/-15kV ESD 保护阵列,RSE0008A (UQFN-8)

TPD6E004RSER

德州仪器 (TI)

IC4

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

IC5

1

500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器、DRB0008A (VSON-8)

TPS73533DRBT

德州仪器 (TI)

J1、J2、J3、J4、J5、J6

6

接头,100mil,2x1,锡,TH

90120-0122

Molex

J7、J8、J9、J10、J11、J12、J15

7

接头,100mil,3x1,锡,TH

PEC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J13

1

插座,2.54mm,10x2,锡,TH

SSQ-110-03-T-D

Samtec

J16

1

插座,2.54mm,10x2,锡,TH

SSQ-110-03-T-D

Samtec

J22

1

接头,2.54mm,9x2,锡,TH

PEC09DAAN

Sullins Connector Solutions

J23、J24

2

接头(有罩),1.27mm,5x2,金,SMT

FTSH-105-01-L-DV-K

Samtec

L1

1

2.2uH

电感,线绕,陶瓷,2.2uH,0.89A,0.13Ω,SMD

LSQNA251818T2R2M

Taiyo Yuden

LED1、LED3

2

红色

LED,红色,SMD

150060RS75000

Wurth Elektronik

LED2

1

RGB

LED,RGB,TH

19-337/R6GHBHC-A01/2T

Everlight

LED4

1

绿色

LED,绿色,SMD

LTST-C190GKT

Lite-On

R1、R5

2

47k

电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040247K0JNED

Vishay-Dale

R4、R27、R28、R46

4

470

电阻,470,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402470RJNED

Vishay-Dale

R6

1

220

电阻,220,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402220RJNED

Vishay-Dale

R7、R8

2

330

电阻,330,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402330RJNED

Vishay-Dale

R9

1

电阻薄膜,0402,100kΩ,0.1%,1/16W,±25ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R

ERA-2AEB104X

Panasonic

R13、R15

2

4.7k

电阻,4.7k,5%,0.1W,0603

RC0603JR-074K7L

Yageo

R14、R17

2

270

电阻,270,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402270RJNED

Vishay-Dale

R16、R19

2

2.2k

电阻,2.2k,5%,0.1W,0603

RC0603JR-072K2L

Yageo

R21、R50、R56、R57、R58、R59、R60、R62、R65

9

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R22、R23、R24、R32

4

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04021K00JNED

Vishay-Dale

R26、R31

2

100

电阻,100,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402100RJNED

Vishay-Dale

R29

1

10k

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale

R30

1

4.87k

电阻,4.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04024K87FKED

Vishay-Dale

R33

1

51

电阻,51,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040251R0JNED

Vishay-Dale

R34、R35、R41、R42、R49、R52、R64

7

220k

电阻,220k,1%,0.0625W,0402

RC0402FR-07220KL

Yageo America

R36

1

3.30k

电阻,3.30k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2RKF3301X

Panasonic

R37

1

2.20k

电阻,2.20k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04022K20FKED

Vishay-Dale

R38

1

6.81k

电阻,6.81k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04026K81FKED

Vishay-Dale

R39、R40

2

4.7k

电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04024K70JNED

Vishay-Dale

R43、R44、R47

3

47.0k

电阻,47.0k,1%,0.0625W,0402

RC0402FR-0747KL

Yageo America

R45

1

820

电阻,820,1%,0.063W,0402

RC0402FR-07820RL

Yageo America

R63

1

330k

电阻,330k,1%,0.0625W,0402

RC0402FR-07330KL

Yageo America

S1、S2、S3

3

开关,SPST,0.05A,12VDC,SMD

1188E-1K2-V-TR

Diptronics

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J14、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19、SH-J20、SH-J21、SH-J22、SH-J23、SH-J24、SH-J25

20

J101:1-2,J101:3-4,J101:5-6,J101:7-8,J101:9-10,J101:11-12,J101:12-13,J101:15-16,J101:17-18,J18:1-2,J6:1-2,J7:1-2,J8:1-2,J9:1-2,J13:1-2,J15:1-2,J19:1-2,J20:1-2,J21:1-2,J22:1-2

分流器,100mil,镀金,黑色

SNT-100-BK-G

Samtec

T1

1

-20V

MOSFET,P 沟道,-20V,-0.82A,SOT-323

DMG1013UW-7

Diodes Inc.

T2

1

45V

晶体管,NPN,45V,0.1A,SOT-323

BC850CW,115

NXP Semiconductor

U1

1

混合信号微控制器

XMSM0L1117SPTR

德州仪器 (TI)

USB1

1

电缆,USB-A 至微型 USB-B,0.3m

AK67421-0.3

Assmann WSW

USB2

1

插座,USB 2.0,Micro B,5 个位置,R/A,SMT

1.05E+09

Molex

XDS1

1

MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128)

MSP432E401YTPDTR

德州仪器 (TI)

XDS2

1

MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微控制器,RSA0016B (VQFN-16)

MSP430G2452IRSA16R

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶振,32.768kHz,12.5pF,SMD

FC-135 32.7680KA-A3

Epson

Y2

1

晶振,16MHz,8pF,SMD

NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1

NDK