ZHCUCO9 December 2024 MSPM0L1117
LP-MSPM0L1117 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0L1117 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。默认配置是组装所有分流器。
跳线 | 说明 | 默认设置 | 连接的信号 |
|---|---|---|---|
J1 | 红色 LED 连接 | 已组装 | 通过 LED 和 470Ω 电阻器连接到 PA0 的 3.3V 电压 |
J2 | BSL 调用 | 已组装 | PA18:47kΩ 下拉电阻器,开关上拉至 3.3V |
J3 | RGB 蓝色连接 | 已组装 | PA23 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地。 |
J4 | RGB 红色连接 | 已组装 | PB10 经过 330Ω 电阻器并将 LED 接地 |
J5 | RGB 绿色连接 | 已组装 | PB9 经过 330Ω 电阻器并将 LED 接地 |
J9 | 开漏 IO 上拉 | 右侧和中间连接 | PA0:4.7k 上拉电阻连接到 5V 或 2.2k 上拉电阻连接到 3.3V,具体取决于设置 |
J11 | 开漏 IO 上拉 | 右侧和中间连接 | PA1:4.7kΩ 上拉电阻连接到 5V 或 2.2kΩ 上拉电阻连接到 3.3V,具体取决于设置 |