ZHCUCO8A December 2024 – November 2025
图 3-6 中显示的发送器和接收器天线位置形成一个包含十六个发送器和接收器对的虚拟阵列。这样便在可方位角和仰角平面上更精细地进行物体检测,角分辨率为 29°。接收器天线在方位角和仰角平面上的间距均为 D (λ/2)。发送器天线在方位角和仰角平面上的间距均为 D (λ)。
图 3-6 关于 TX 和 RX 的天线虚拟阵列下方的图 3-7 和图 3-8 显示了相对于方位角和仰角平面的天线辐射图。两图显示了 TX1、TX2、TX3、TX4 以及 RX1、RX2、RX3 和 RX4 的辐射图。所有测量都是同时针对 Tx 和 Rx 进行的。因此,对于 -6dB 波束宽度,用户必须看到 12dB 的压降(Tx 为 6dB,Rx 为 6dB)
图 3-7 xWRL6844EVM 方位角天线辐射图
图 3-8 xWRL6844EVM 仰角天线辐射图