ZHCUCO8A December 2024 – November 2025
可以通过 CAN 连接器从板载 CAN_FD 收发器访问 CAN_FD_B 接口(CAN_L 和 CAN_H 信号)。这些信号可直接连接到 CAN 总线。
图 3-19 中显示的 J8 连接器提供来自板载 CAN-FD 收发器 (TCAN3403DRQ1) 的 CAN_L 和 CAN_H 信号。可以通过切换 S1.1 开关来控制 CAN 待机输入
图 3-19 CAN-FD B 连接器
图 3-20 EVM 中使用的 CAN FD PHY