通过 J5 连接器可访问板载 XDS110 (TM4C1294NCPDT) 仿真器。此连接提供以下 PC 接口:
- JTAG,用于 CCS 连接
- 应用/用户 UART(与 PC 进行配置和数据通信)
在独立运行模式下使用时,通过单个 USB 连接器供电。连接器 J5 还用于通过 PC 上经 XDS110 接口安装的用户 UART 进行配置和数据传输。正确枚举后,XDS110 的两个 UART 端口在设备管理器上显示为虚拟 COM 端口,类似于图 3-28 中所示。
如果 PC 无法识别上述 COM 端口,请安装最新的 EMUpack。