ZHCUCO3 December 2024
TAS6754 器件与控制窗口在器件设置完成后提供可操作的寄存器控制。点击“Home”窗口中的 Device Monitor & Control 框后,将显示以下窗口。


IO 配置窗口将使用默认设置进行设置。SPDIF 输入和 USB 输入都需要 I2S 输入。默认设置应该适用于大多数情况。
如果提供了外部 I2S 或 TDM 信号,则需要在此窗口中配置输入和输出。
当 PPC3 连接到 EVM 时,将设置“Serial Port Configuration”。