ZHCUCO3 December 2024
此手册介绍了如何使用 TAS6754Q1EVM,TAS6754Q1EVM 是一款独立式 EVM。PurePath™ Control Console 3 GUI (PPC3) 负责初始化和操作该 EVM。本文档的主题主要包括:
硬件实现和说明
软件实现和说明
TAS6754Q1EVM 操作(硬件和软件)
需要的设备和附件:
TAS6754Q1EVM
USB-A 公口转 Micro B 公口线缆
支持高达 18V、> 10A 的电源单元 (PSU)
1-4 个电阻负载或扬声器负载
2-6 对两端剥离的电线
光学音频源(可选)
光学 SPDIF 电缆(可选)
使用 Microsoft® Windows® 10 或更高版本操作系统的台式机或笔记本电脑