ZHCUCO3 December 2024
电源:
PVDD 和 VBAT 电压工作范围均为 4.5V 至 19V。J3 跳线可用于将 EVM 上的 PVDD 和 VBAT 连接在一起,这允许两个电源轨由单个汽车电池或电压电源驱动
默认情况下,IOVDD 根据由 5V USB 输入驱动的 3.3V 或 1.8V LDO 生成,但也可以使用引脚 2 直接在 J10 上驱动 IOVDD 引脚,或者如果需要监控 DVDD 电流消耗,则可以通过 J30 引脚 2 直接驱动 TAS6754-Q1 DVDD 电压轨
请参阅表格,以了解连接器、跳线和接头的说明:
编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
J2 | IC PVDD | 将 IC PVDD 电压连接到连接器提供的电压 |
| J3 | PVDD 至 VBAT | 用于将 EVM 上的 PVDD 和 VBAT 连接在一起,因此只需一个电源即可运行 EVM。 |
| J10 | IOVDD | 在 3.3V 或 1.8V 之间选择 IOVDD/DVDD 电压。默认值:3.3V |
| J12 | VBAT | 电池电压输入 |
| J17 | PVDD | PVDD 电压输入 |
| J20 | GND | 电源地 |
| J25 | USB | 器件的 USB 连接器,5V USB 电源轨用于驱动 EVM 上的 1.8V 和 3.3V LDO |
| J30 | DVDD_IO | 将 IOVDD 电源轨连接到 TAS6754-Q1 IC 的 DVDD |
音频端口:
USB 连接器可用作音频端口,Windows 媒体播放器或等效播放器可用于从 PC 流式传输音频。
同轴电缆和光学输入连接器由 SPDIF(Sony/Philips 数字接口)音频格式驱动,可以使用媒体播放器或 Audio Precision 设备等源来流式传输音频。
模拟输入连接器可接受来自媒体播放器或 Audio Precision 设备的音频输入。满量程输入电压为 0.5V rms。
J11/J14/J15 用于连接外部 PSIA(可编程串行接口适配器),以驱动 I2S 或 TDM 输入。
请参阅表格,了解如何选择不同类型的音频输入:
J13 | J21 | J19 | J11/J14/J15 | |
|---|---|---|---|---|
USB | D | USB | - | IN |
光学 | D | SPDIF | 光学 | IN |
同轴电缆 | D | SPDIF | 同轴电缆 | IN |
模拟 | A | - | - | IN |
PSIA | - | - | - | OUT |