ZHCUCO3 December 2024
TAS6754Q1EVM 展示了具有 1L 调制功能的 4 通道数字输入闭环 D 类汽车音频放大器 TAS6754-Q1,该放大器每个通道减少了 1 个电感器,从而将 4 个通道的电感器成本降低了 50%。TAS6754-Q1 集成了 DSP,支持多种功能,例如实时负载诊断、电流检测、用于 ANC/RNC 的可选低延迟音频路径以及 PVDD 和热增益折返等高级保护功能。该 EVM 使用 PurePath™ Console (PPC3) 图形用户界面进行编程和 I2C 配置,以评估 TAS6754-Q1 器件的特性、功能和性能。