ZHCUCO3 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4. 1特性
  5. 2应用
  6.   6
  7. 3评估模块概述
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  8. 4硬件设置
    1. 4.1 TAS6754-Q1 评估模块说明
    2. 4.2 TAS6754Q1EVM 启动
    3.     接头和跳线信息
  9. 5软件概述
    1. 5.1 PurePath Console 3 (PPC3) 访问和说明
    2. 5.2 PurePath Console – TAS6754 EVM 条目窗口
    3. 5.3 器件监测与控制窗口
    4. 5.4 PurePath Console – IO Configuration 条目窗口
    5. 5.5 音频处理窗口
    6. 5.6 寄存器映射窗口
    7. 5.7 I2C 监控和配置窗口
    8. 5.8 I2C 监控窗口
  10. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 电路板布局布线
    3. 6.3 物料清单

器件信息

此 EVM 中使用的 TI 器件

  • TAS6754-Q1:具有 1L 调制功能的四通道汽车音频放大器

  • SN74LVC1GU04:单路 1.65V 至 5.5V 反相器

  • TPSM82903:具有集成电感器的高效降压转换器模块

  • TPS76833QDR:低压降稳压器

  • TCA9406:2 位双向 1MHz I2C/SMBus 电压电平转换器

  • CDCE913:可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

  • SN74AVC2T244:双位双电源总线收发器

  • SN74LVC2G07:具有开漏输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

  • TPS3897:单通道可调监控器

  • SN74LVC2G157:单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

  • PCM9211:216kHz 数字音频接口收发器

  • SN74LVC1G14:具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

  • SN74AVC4T774:四位双电源总线收发器

  • PCM6120-Q1:汽车类、立体声、123dB SNR、768kHz 音频 ADC

  • LMK6C:固定频率 LVCMOS 振荡器

  • LMR51450:36V、5A 同步降压转换器