ZHCUCN8 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
    2. 2.2 连接说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 建议的测试设置
      1. 3.1.1 波形
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

TPS4141-Q1 是一款高压监测器件,专为汽车和工业应用而设计。TPS4141-Q1 将精密匹配的薄膜 SiCr 电阻分压器与可编程增益放大器紧密集成,用于检测需要在 -1kV 至 1kV 范围内进行精确测量的系统电压。该器件的高压 (HV) 检测引脚可以通过集成的高压开关与更广泛的系统无缝连接和断开,并且在断开时,这些开关还提供单向电流阻断功能。TPS4141-Q1 的标称 HV 至 GND 电阻为 30MΩ,可实现更节能的 HV 检测,且该检测功能经过优化,适用于通过放大器的可编程增益设置来调整的各种模数转换器满量程电压,这些增益设置可通过 DIV0 和 DIV1 引脚进行选择。

TPS4141Q1EVM 可帮助设计人员评估 TPS4141-Q1 的运行情况和性能。TPS4141-Q1 是一款紧凑型 -1kV:1kV 高压监测器。电路板的输入和输出连接是端子块,可轻松实现有线连接。TPS4141Q1EVM 包含多个测试点,用于监测 TPS4141-Q1 的功能。本用户指南介绍了该 EVM 的连接器、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。

警告:
TPS4141Q1EVM
请勿使用 EVM 在高于 VIOWM = 1414VDC 高电压的条件下测试隔离性
警告:
TPS4141Q1EVM
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!
警告:
TPS4141Q1EVM
使用前先阅读用户指南。
警告:
TPS4141Q1EVM
在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。