ZHCUCN8 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
    2. 2.2 连接说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 建议的测试设置
      1. 3.1.1 波形
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

建议的测试设置

TPS4141Q1EVM TPS4141Q1EVM 测试设置图 3-1 TPS4141Q1EVM 测试设置

验证 TPS4141Q1EVM 具有以下跳线设置:

  1. J3 - 将 LDO 输出连接到 VDD 电源轨
  2. J5 - 断开 VDD 电源轨和芯片使能 (CE) 的连接
  3. J7 - 将 Ref 连接到 GND
  4. J6 - 将 DIV0 连接到 GND
  5. J9 - 将 Div1 连接到 GND

要测试 TPS4141-Q1 是否正常运行,请按照以下步骤操作:

  1. 12V 电源连接到 J1 的香蕉插孔,并将负极引线连接到 J2,从而为 TPS4141-Q1 供电。
  2. 在放入外壳或连接高压 (HV) 电源之前,请使用 TP2 (VDD)、TP5 (DVI0)、TP9 (DIV1) 和 TP8 (REF) 验证 TPS4141-Q1 初级侧的所有电压是否符合预期。
  3. 将电路板放置在外壳中,将高压电源正极引线连接到 J4,将负极引线连接到 J8
  4. 5V 电源、函数发生器或 MCU I/O 正极引线连接到 TP4 (CE),将负极引线连接到 TP7 (GND)。
  5. 将示波器探头连接到相关电压(CE、HV、AOUT)后,打开高压电源,然后切换连接到 CE 的 5V 电源,观察 TP4 (CE)、TP3 (HV) 和 TP1 (AOUT) 是否显示预期电压。