ZHCUCN8 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
    2. 2.2 连接说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 建议的测试设置
      1. 3.1.1 波形
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

TPS4141Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM),用于全面评估器件的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPS4141Q1 所需的一切功能,测试和评估之后就可将 TPS4141Q1 集成到大型应用的电源系统设计中。TPS4141Q1EVM 可单独使用,也可选择与外部微控制器配对使用,用于驱动器件的使能和配置逻辑信号。通过使用这个评估模块,可以启用和查看一系列完整的应用功能,例如用于优化 ADC 性能的可调检测电压增益和双向电压监测。此 EVM 组装了采用 SOIC 封装的 TPS4141Q1。