ZHCUCN8 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
    2. 2.2 连接说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 建议的测试设置
      1. 3.1.1 波形
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 用于 VDD 电源轨和芯片使能电源的板载 5V LDO 稳压器
  • 用于优化 ADC 性能的可配置放大器增益设置
  • 可配置的双向和单向电压监测模式
  • 可支持双向电压监测的板载 2.05V 电压基准
  • 每个引脚和电压电源都有测试点,用于验证功能是否正常
  • 用于通过外部微控制器有选择地驱动控制信号的可重用测试点
  • 用于轻松进行高压电路板有线连接的端子块