ZHCUCN8 November 2024
表 2-3 显示了输入/输出连接器的概览。表 2-2 显示了测试点和跳线。
| 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | LDO_INPUT+ | 用于连接外部电源的 LDO 输入 |
| J2 | GND | 初级侧 GND |
| J4 | HV | 次级侧高电压输入 |
J8 | GND | 次级侧 GND |
| 测试点、跳线 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| J3 | LDO | 将 LDO 输出连接到 VDD 电源轨 |
| J5 | CE | 未连接时,将芯片使能输入信号连接到 VDD 或外部输入 |
| J6 | DIV0 | 将 DIV0(分压器分压比输入)连接到 5V/GND,或在未连接时悬空 |
| J7 | REF | 将 REF(基准电压输入)连接到 2.05V/GND 以实现双向/单向电压监测模式 |
| J9 | DIV1 | 将 DIV1(分压器分压比输入)连接到 5V/GND,或在未连接时悬空 |
| TP1 | AOUT | HV 检测信号模拟输出 |
| TP2 | VDD | 初级侧电源测试点 |
| TP3 | HV | HV 次级侧测试点 |
| TP4 | CE | CE 初级侧测试点,可用于在 J5 断开连接时从外部驱动 CE |
TP5 | DIV0 | DIV0 选择电压测试点 |
TP7 | GND | 初级侧 GND 测试点 |
| TP8 | REF | REF 选择电压测试点 |
| TP9 | DIV1 | DIV1 选择电压测试点 |
| TP10 | GND | 次级侧 GND 测试点 |