ZHCUCN7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线
    2. 2.2 运行:快速入门
  8. 3实现结果
    1. 3.1 LMR66430NEP-EVM 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

跳线

  • J1 — 连接 J1 的 1-2 引脚可启用器件,连接 J1 的 2-3 引脚可禁用器件。要评估唯一的 EN_UVLO,请利用数据表中提供的公式来计算 R5,然后将其组装到 EVM 上,并移除 J1 跳线。
  • J2— 连接 J2 的 1-2 引脚可将器件置于自动模式,连接 J2 的 2-3 引脚可实现 FPWM(固定频率)。如果需要与外部时钟源同步,请移除 J2 跳线并将时钟连接到测试点“SYNC”。
  • J3 — PG 是一种开漏输出,表示 VOUT 调节正常。连接 J3 的 1-2 引脚可实现 VCC (3V) 上拉电压,连接 J3 的 2-3 引脚可实现 VOUT 上拉电压。请注意,PG 可以维持的最大电压为 20V。
LMR66430NEP-EVM 跳线位置图 2-2 跳线位置