ZHCUCN7
November 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
EVM 规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
测试点
2.1.2
跳线
2.2
运行:快速入门
3
实现结果
3.1
LMR66430NEP-EVM 热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.2
运行:快速入门
在 VIN_EMI 和 GND_EMI 电源接头之间连接电压电源。
在 VOUT 和 GND 测试点之间连接负载。
将电源电压设置在 4.5V 至 36V 之间的适当电平。将电源的电流限值至少设置为已评估的最大负载电流。
打开电源。在默认配置下,EVM 启动并提供 V
OUT
= 3.3V。
监控输出电压。对于 LMR66430-EP 器件,最大额定负载电流为 3A。