ZHCUCN7
November 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
EVM 规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
测试点
2.1.2
跳线
2.2
运行:快速入门
3
实现结果
3.1
LMR66430NEP-EVM 热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.1
LMR66430NEP-EVM 热性能
LMR66430NEP-EVM 在 24V 输入和电阻负载下进行了评估,以下各图展示了 EVM 上的外壳温度从室温 (25°C) 升高。这些图很好地估计了结温,因为薄外壳和结之间的温度梯度非常小。
图 3-1
热捕获,24VIN、3.3VOUT、1MHz、2A
图 3-2
热捕获,24VIN、3.3VOUT、1MHz、3A