ZHCUCN7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线
    2. 2.2 运行:快速入门
  8. 3实现结果
    1. 3.1 LMR66430NEP-EVM 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C2、C7 2 0.1µF 电容器,陶瓷,0.1uF,50V,+/–10%,X7R,0603 0603 885012206095 Wurth Elektronik
C3 1 47µF 47µF 50V 铝制电解电容器,径向,Can - SMD,1500 小时,125°C 径向 MAL214699101E3 Vishay BC Components
C4 1 4.7µF 4.7µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 1206(公制 3216) 1206 885012208094 Wurth Electronics
C5 1 2.2µF 电容器,陶瓷,2.2uF,50V,+/–10%,X5R,0805 0805 C2012X5R1H225K125AB TDK
C8、C9、C10 3 22µF 汽车用陶瓷电容器,22uF,±10%,10VDC,X7R,1210,压纹 T/R 1210 GCM32ER71A226KE12L Murata
C11 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1UF,10V,X7R,0603 0603 CC0603KRX7R6BB104 YAGEO
C12 1 1µF 电容器,陶瓷,1uF,35V,+/–10%,X5R,0402 0402 GRM155R6YA105KE11D MuRata
FB1 1 600ohm 铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),3A,1210 1210 FBMH3225HM601NT Taiyo Yuden
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J2、J3 3 接头,100mil,3x1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡 PEC03SAAN Sullins Connector Solutions
L1 1 4.7µH 屏蔽功率电感器 FP-XGL4030-MFG XGL4030-472MEC CoilCraft
R7、R8、RFBT、RINJ 4 0 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RK73Z1ETTP KOA Speer
R9 1 100kohm 电阻,100k,1%,0.0625W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 AC0402FR-07100KL Yageo America
RENB、RENT 2 100kohm 电阻,100k,1%,0.0625W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 AC0402FR-07100KL Yageo America
SH-J1、SH-J2、SH-J3 3 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP3、TP5、TP7 4 测试点,微型,SMT Testpoint_Keystone_Miniature 5015 Keystone
TP2、TP4、TP6、TP8 4 引脚,双转塔,TH Keystone1502-2 1502-2 Keystone
TP9、TP10 2 测试点,通用,紫色,TH Keystone5129 5129 Keystone
TP11 1 测试点,通用,黑色,TH Keystone5011 5011 Keystone
U1 1 36V、3A、超小型同步降压转换器 VQFN-FCRLF LMR66430MB3RXBRNEP 德州仪器 (TI)
C6 0 0.1µF 电容器,陶瓷,0.1uF,50V,+/–10%,X7R,0603 0603 885012206095 Wurth Elektronik
CFF 0 10pF 电容,陶瓷,10pF,10V,+/- 2.5%,C0G/NP0,0402 0402 C0402C100C8GACTU Kemet
R6 0 100kohm 电阻,100k,1%,0.0625W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 AC0402FR-07100KL Yageo America
RFBB 0 25.5kohm RES, 25.5 k, 1%, 0.063 W, AEC-Q200 Grade 0, 0402 0402 CRCW040225K5FKED Vishay-Dale