ZHCUCN7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线
    2. 2.2 运行:快速入门
  8. 3实现结果
    1. 3.1 LMR66430NEP-EVM 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

LMR66430-EP 是一款易于使用的同步降压转换器。该 EVM 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 3A 的负载电流。LMR66430NEP-EVM 输出电压 3.3V,开关频率为 1MHz。默认情况下,此 EVM 安装有 LMR66430MB3RXBRNEP。LMR66430NEP-EVM 可支持整个 LMR66430-EP、LMR664x0-Q1 和
LMQ664x0-Q1 系列的器件,方法是将默认 IC 更换为系列中的其他型号,包括非汽车级器件。