ZHCUCN6
November 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试设置
2.2
修改
2.3
输入电容器 C1
2.4
注意事项
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
特性
输出电流 0.6A (V
IN
>= 5V 至 V
OUT
= 12V)
效率高达 91%(V
IN
= 5V 至 V
OUT
= 12V 且 I
OUT
= 0.2A 时)
典型为 2.2A 的峰值开关电流限制
典型值为 25μA 的静态电流
典型值为 1.6MHz 的开关频率
超轻负载下采用 PFM 运行模式
内部补偿
典型值为 2.5ms 的软启动时间
热关断保护