ZHCUCN6 November 2024
TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,提供高效率,采用小型 2.9mm × 1.6mm SOT-23 封装。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 峰值开关电流能力。该 EVM 专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。