ZHCUCN6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 修改
    3. 2.3 输入电容器 C1
    4. 2.4 注意事项
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

器件信息

TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,集成了 200mΩ 低侧电源开关,可提供高效率、小尺寸解决方案。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 典型峰值电流限值。TLV61047 具有内部补偿、2.5ms 软启动时间和热关断保护功能。