ZHCUCN6 November 2024
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 输入电压正连接 |
| J2 | 输入电压回路连接 |
| J3 | 输出电压正连接 |
| J4 | 输出电压回路连接 |
| J5 | EN 引脚输入跳线。使跳线跨接 EN 和 ON 以开启 IC。使跳线跨接 EN 和 OFF 以关断 IC。 |
| TP1 | 用于测量效率的输入电压正检测节点 |
| TP2 | 用于测量效率的输入电压负检测节点 |
| TP3 | 用于测量效率的输出电压正检测节点 |
| TP4 | 用于测量效率的输出电压负检测节点 |
| TP5 (SW) | 测量 SW 引脚波形的测试点 |
| TP6 | 测量波特图的测试点 |