ZHCUCN6 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 修改
    3. 2.3 输入电容器 C1
    4. 2.4 注意事项
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

引言

本用户指南介绍了 TLV61047 评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估器件在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。

该 EVM 专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。EN 跳线 (J5) 控制器件的导通和关断。该 EVM 具有分别用于 SW 电压和环路测量的 TP5 和 TP6 测试点。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。