• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TLV61047 评估模块

    • ZHCUCN6 November   2024

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TLV61047 评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 修改
    3. 2.3 输入电容器 C1
    4. 2.4 注意事项
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 重要声明
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
EVM User's Guide

TLV61047 评估模块

下载最新的英语版本

说明

TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,提供高效率,采用小型 2.9mm × 1.6mm SOT-23 封装。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 峰值开关电流能力。该 EVM 专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。

特性

  • 输出电流 0.6A (VIN >= 5V 至 VOUT = 12V)
  • 效率高达 91%(VIN = 5V 至 VOUT = 12V 且 IOUT = 0.2A 时)
  • 典型为 2.2A 的峰值开关电流限制
  • 典型值为 25μA 的静态电流
  • 典型值为 1.6MHz 的开关频率
  • 超轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部补偿
  • 典型值为 2.5ms 的软启动时间
  • 热关断保护

TLV61047EVM TLV61047 EVMTLV61047 EVM

1 评估模块概述

1.1 引言

本用户指南介绍了 TLV61047 评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估器件在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。

该 EVM 专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。EN 跳线 (J5) 控制器件的导通和关断。该 EVM 具有分别用于 SW 电压和环路测量的 TP5 和 TP6 测试点。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。

1.2 套件内容

表 1-1 套件清单
位号数量说明材料类型封装
PCB11TLV61047EVM 电路板EEE塑料袋,ESD
BOX11盒子,纸板纸板盒
FM12泡沫,防静电塑料泡沫
LBL12标签,小号和大号标准标签纸/卡纸纸
LIT11文献,EVM 免责声明自述文件纸/卡纸纸

1.3 规格

表 1-2 提供了 TLV61047EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-2 性能规格
参数 值 单位
输入电压 3 - 9 V
输出电压 12 V
典型峰值电流限制 2.2 A
默认开关频率 1.6 MHz
输出电流

0 - 300(当 Vin >= 3V 时)

0 - 600(当 Vin >= 5V 时)
mA

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale