ZHCUCM0 December 2024 TPS54538
表 1-1 对 TPS54538EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 24V 输入电压和 5.0V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5.5 | 28 | V | ||
VOUT | 输出电压 | 4.95 | 5.0 | 5.05 | V | |
fSW | 工作频率 | VIN = 24V,IOUT = 5A | 500 | kHz | ||
| IOUT | 输出电流范围 | 0 | 5 | A | ||
HSOC | 高侧峰值电流限值 | 7 | 8.1 | 9.4 | A | |
LSOC | 低侧峰值电流限值 | 5 | 6 | 7 | A | |