ZHCUCM0 December 2024
电压源:使用能够提供 0V 至 28V 电压和 5A 电流的输入电压源。
万用表:
电子负载:负载必须是电子恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,能够在 5.0V 电压下支持 0A 至 5A 电流。对于空载输入电流测量,请断开电子负载,因为它会消耗少量剩余电流。
示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。通过使用探头尖端点击 SW 节点的铜线来测试开关波形。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。
功能安全:在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。